3J3FQOJ1F

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descrição
DESCRIPTION
dimensões
DIMENSIONS
prazo de entrega
LEAD_TIME
nome
NAME
1
3J3FQOJ1F
SHADED BLOCK faz parte de uma coleção de caixas de luz arquitectónicas inspiradas nas formas da nossa icónica série ARCHETYPE. A geometria estruturada de um retângulo é revestida em linho natural para um momento escultural minimalista contra uma parede. Disponível sem corrente de tração. Listado na UL. Classificação de humidade.
Altura total - 18" Profundidade 6,5" Largura 6" Largura da placa posterior 5
Envio rápido para quantidades 1-4 4 semanas Prazo de entrega padrão para quantidades 5+ ou vários equipamentos 16 semanas
3J3FQOJ1F
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda3J3FQOJ1F
Última alteração11.07.2024 06:02:47
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties